Клеммные модули для подключения нескольких проводников

Несколько проводников – одна точка соединения

Несколько проводников – одна точка соединения

Многовыводные клеммы позволяют компактно и с небольшими затратами выполнить распределение потенциалов.

Вернуться к Быстрое соединение

Категории

  • Список многовыводных клемм
    Многовыводные клеммы

    Многовыводные клеммы с зажимами для быстрого подсоединения для подключения трех или четырех проводников различного сечения.

Искать в Клеммные модули для подключения нескольких проводников

Показать все продукты в этой категории

У Вас имеются различные виды проводников или сечений? Многовыводные клеммы Phoenix Contact позволяют подключить до четырех проводников с индивидуальной разводкой на клеммный контакт.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря подсоединению нескольких проводников
  • Многополюсная возможность распределения благодаря простоте перемыкания в функциональных отверстиях
  • Оптимальная наглядность благодаря большим полям для маркировки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48