FAME Rack объединяет сложные действия по проверке в отдельных блоках.
FAME Rack объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в один компактном блоке. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке. Конструкция рассчитана на простой монтаж в 19-дюймовые стойки в два, три и четыре юнита согласно МЭК 60927-3-101. В 19-дюймовой стойке помещается до восьми контрольных колодок шириной 50 мм.
FAME Rack имеет также описанные ниже преимущества. Запатентованная вращающаяся ручка обеспечивает простоту использования.
Обзор всех преимуществ:
После введения и фиксирования тестового штекера все контрольные контакты находятся в безопасном положении включения согласно схеме.
Чтобы разблокировать штекер, необходимо повернуть ручку на 45° до упора. Таким образом можно перевести штекер в промежуточное положение. Контакты преобразователя тока снова соединены с защитным устройством.
Только после возвращения ручки в исходное положение можно полностью извлечь штекер. Исходные сигнальные соединения восстановлены.
Программируемое короткое замыкание и коммутация выполняются путем равномерного введения и извлечения тестового штекера. Механизм поворотной ручки позволяет избегать неопределенных коммутационных состояний.
Автоматическое опережающее закорачивание преобразователя реализовано с помощью стандартных вставных перемычек в контрольной колодке. Закорачивающие перемычки имеют защищенную от касания конструкцию. Их положение четко обозначено на наружной стороне электрошкафа.
Компактная компоновка благодаря смещенному расположению контрольных гнезд. Контрольные провода просто крепятся кабельными стяжками.
Контрольные колодки оснащены зажимом BT с невыпадающим винтом для кольцевых и вилочных наконечников.
Перемычки звезда-точка можно реализовать при помощи стандартных многополюсных перемычек системы CLIPLINE complete.
"$pageName" в