Мобильные системы печати и маркировки

Мобильные системы печати и маркировки

Маркировка в любых местах

Переносные системы печати для распечатки маркировки там, где она необходима

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

  • Список принадлежностей для THERMOMARK PRIME
    Принадлежности для THERMOMARK PRIME

    Такие принадлежности, как блок питания, сменный аккумулятор, сумка для переноски или рюкзак, упрощают процесс эксплуатации принтера на месте.

  • Список продукции THERMOFOX
    THERMOFOX

    Преимуществами ручного устройства THERMOFOX являются инновационная клавиатура и возможность подключения к профессиональной программе для маркировки CLIP PROJECT.

  • Список продукции THERMOMARK PRIME
    THERMOMARK PRIME

    Благодаря встроенному ПО для маркировки, не зависящему от сети питанию и интуитивному пользовательскому интерфейсу THERMOMARK PRIME оптимально подходит для мобильного применения.

Искать в Мобильные системы печати и маркировки

Показать все продукты в этой категории

Переносные системы печати от Phoenix Contact позволяют выполнять задачи и процессы более гибко и независимо. Распечатайте необходимую маркировку за письменным столом или напрямую на месте применения.

Преимущества для вас

  • Встроенное ПО: простой ввод данных благодаря сенсорному экрану и полностью интегрированному ПО для маркировки
  • Встроенный носитель энергии: функция управления энергией и сменные высокопроизводительные аккумуляторы
  • Многостороннее применение: большой ассортимент материалов охватывает большое количество изделий для самых различных областей применения для промышленной маркировки

Маркировка в любых местах

Мобильные системы печати  

Мобильные системы печати

Вы хотите производить печать прямо на месте? Новые мобильные системы печати от Phoenix Contact делают это возможным. Принтеры THERMOMARK PRIME превосходно подходят для мобильного применения благодаря встроенному ПО для маркировки, независимому от сети питанию и интуитивно управляемому пользовательскому интерфейсу. Принтер THERMOFOX в переносном исполнении отличается инновационной клавиатурой и возможностью подсоединения к профессиональному ПО для маркировки CLIP PROJECT. Оба устройства помогут вам в решении любых задач и отличаются компактными размерами и практичным набором принадлежностей.

Переносной термопечатающий принтер THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME является единственной в своем роде комбинацией из проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного снабжения энергией. Ваш переносной мобильный центр для создания маркировки THERMOMARK PRIME. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте.

  • Простой ввод данных благодаря встроенному ПО для маркировки
  • До семи часов эксплуатации благодаря производительным аккумуляторам
  • Простая смена материала и красящей ленты менее чем за десять секунд
  • Широкий ассортимент материалов с более чем 600 типами маркировки для самых различных приложений
  • Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать

Портативный принтер

THERMOFOX  

THERMOFOX

Портативный принтер THERMOFOX идеально подходит для быстрого нанесения маркировки на месте. Он прочен, прост в обслуживании и обладает большим количеством разнообразных функций. Данный термопечатающий принтер работает с нарезаемыми материалами для маркировки кабелей, проводников, устройств, клемм и установок.

  • Обработка термоусадочных кембриков, этикеток и неклеящегося материала
  • Интеллектуальная клавиатура позволяет использовать символы, штриховые коды и серийные номера
  • Оптимальная настройка печати благодаря автоматическому распознаванию материала
  • Простой обмен данных для маркировки благодаря подсоединению к ПО для планирования и маркировки CLIP PROJECT
  • Быстрая смена материала при помощи комбинированной кассеты с материалом и красящей лентой

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги