Управляемые коммутаторы

Управляемые коммутаторы

Ethernet в наилучшем виде

Получайте данные о состоянии своего оборудования в любой момент — с помощью управляемых коммутаторов. Скорость, резервирование и возможность диагностики.

Вернуться к Коммутаторы Ethernet

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Повысьте уровень производительности и организуйте быструю и бесперебойную передачу информационных потоков. Подходящие управляемые коммутаторы позволят оптимально использовать сеть Ethernet и организовать бесперебойную передачу данных в автоматизированной системе.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная работа сетей автоматизации — благодаря быстрой коммутации с резервированием
  • Простота контроля и конфигурирования функций коммутатора посредством системы веб-управления, SNMP, CLI, функций устройств PROFINET или общего промышленного протокола (CIP)
  • Максимальная гибкость за счет разнообразия рабочих сред с медными (RJ45) и оптоволоконными соединениями (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации
  • Управляемые коммутаторы являются частью системы COMPLETE line

Управляемые коммутаторы для универсальных систем автоматизации

Универсальные коммутаторы 2000 с различными технологиями подключения  

Управляемые коммутаторы 2000 благодаря разнообразию вариантов имеют широкие возможности применения

Во многих сетях автоматизации требуются коммутаторы Ethernet со стандартным функционалом, недорогие в реализации, но при этом как можно более универсальные в применении. Управляемые коммутаторы Phoenix Contact серии 2000 являются именно таким решением.

  • Там, где раньше в основном использовались неуправляемые коммутаторы, теперь можно с успехом применять устройства серии 2000 и 2100 с интуитивно понятными настройками конфигурации и контроля.
  • Модели серии 2100 предлагают гигабитную скорость на всех портах.
  • Серии 2200 со скоростью передачи данных стандарта Fast Ethernet и 2300 стандарта Gigabit Ethernet помимо расширенной функциональности предлагают возможность работы с оптоволоконными линиями. Допуски к эксплуатации в морских условиях и сфере непрерывного производства существенно расширяют возможности их применения.
  • Варианты 2000F, 2400 (Fast Ethernet) и 2500 (Gigabit) представляют собой коммутаторы плоской конструкции, востребованные, например, в плоских шкафах управления.
  • Для децентрализованного полевого монтажа за пределами шкафов управления оптимально рассчитаны варианты 2600 (Fast Ethernet) и 2700 (Gigabit) благодаря наличию прочного корпуса и степени защиты IP65/66/67.

Управляемые коммутаторы с IT-функциями в промышленной среде

Промышленные коммутаторы 3000 и 4000  

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 идеально подходят для использования в инфраструктурных системах

Для задач с высокими требованиями предлагаются коммутаторы серий 3000 и 4000, объединившие в себе множество функций диагностики, производительности и безопасности. Они обеспечивают время переключения на резервную систему всего 15 мс и удобны в эксплуатации. Коммутаторы Industrial Ethernet поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Управляемые коммутаторы 3000 предлагаются в широком ассортименте вариантов для соединений 10/100 Мбит/с. Серия 4000 дополнительно имеет два гигабитных порта для подключения к вышестоящей сети.

Управляемые коммутаторы с поддержкой работы в реальном времени для Time Sensitive Networking

Управляемый коммутатор TSN для синхронизации времени  

Управляемые коммутаторы TSN для синхронизации времени

FL SWITCH TSN 2300 представляют собой первые управляемые коммутаторы Phoenix Contact для Time Sensitive Networking (TSN). Кроме использования в классических приложениях, они позволяют также реализовать сети Ethernet с поддержкой работы в реальном времени, используя инновационную технологию TSN. Механизмы TSN повышают производительность, устойчивость и готовность современных сетей.

Управляемые коммутаторы, оптимизированные для PROFINET

Промышленные коммутаторы 2200 и IRT для PROFINET  

Коммутаторы PROFINET 2200 для сетей класса B и IRT для сетей класса C

Для реализации всех преимуществ сети PROFINET вам потребуются управляемые коммутаторы, специально оптимизированные под стандарт PROFINET.

Коммутаторы PROFINET серий 2200 - 2700 и GHS оптимально рассчитаны на использование в сетях PROFINET класса B благодаря встроенному устройству PROFINET. Благодаря поддержке протокола MRP время коммутации не превышает 200 мс. Протокол LLDP дополнительно обеспечивает возможность автоматического определения топологии сети.

Оптимальный функционал для сетей PROFINET класса C предлагают управляемые коммутаторы Ethernet IRT. Благодаря технологии ERTEC они обеспечивают оптимальные характеристики реального времени и поддерживают функции упреждающего технического облуживания сети.

Управляемые коммутаторы, оптимизированные для EtherNet/IP™

Коммутаторы 7000 под несущую рейку для использования в сетях EtherNet/IP  

Коммутаторы EtherNet/IP™ серии 7000 поддерживают механизм резервирования DLR

Управляемые коммутаторы серии 7000 особенно хорошо подходят для использования в сетях EtherNet/IP™. Коммутаторы для установки на несущую рейку обеспечивают повышенную готовность сети, поддерживая специальный для EtherNet/IP™ механизм резервирования DLR со временем коммутации менее 3 мс. Кроме того, они сокращают нагрузку на сеть за счет интеллектуальной фильтрации сетевых телеграмм с помощью функций многоадресной передачи и отслеживания IGMP.

Благодаря протоколу CIP коммутаторы Fast Ethernet и Gigabit Ethernet легко интегрируются в инжиниринговое ПО, что дает возможность настройки и диагностики сети напрямую из системы управления.

Управляемые коммутаторы PoE

Управляемые коммутаторы PoE  

Управляемые коммутаторы PoE 4000 надежно снабжают ваши оконечные устройства данными и электроэнергией

Управляемые коммутаторы 4000 типа Power-over-Ethernet снабжают ваше оконечное оборудование с поддержкой PoE (Powered Devices, PD) данными и электрической энергией по одному общему кабелю. Наряду со стандартными функциями серии 4000, они обладают дополнительными специальными возможностями, такими как диспетчерское управление PoE и самоконтроль PoE. Благодаря высокому бюджету мощности — 60 Вт на порт — промышленные коммутаторы PoE обеспечивают возможность интеграции в сеть энергоемких устройств на базе PoE, включая камеры PoE++.

Управляемые коммутаторы для приложений в полевых условиях

Управляемый коммутатор FL SWITCH 2608 для приложений в полевых условиях  

Управляемые коммутаторы со степенью защиты IP67 для децентрализованного монтажа

Для приложений, в которых коммутаторы должны монтироваться децентрализованно на полевом уровне и за пределами защищенной зоны шкафа управления, оптимальным выбором являются варианты управляемых коммутаторов 2600 (Fast Ethernet) и 2700 (Gigabit). Устройства обладают особо высокой стойкостью к воздействиям окружающей среды благодаря степени защиты IP65/66/67. Кроме того, инновационная технология подключения M12 с системой быстрой фиксации push-pull обеспечивает высокую степень удобства монтажа, а также высокую прочность к механическим нагрузкам.

Многообразие диагностических, фильтрационных и управленческих функций, характерных для серии FL SWITCH 2000, также реализовано в устройствах IP67 и специальных вариантах PROFINET.

Управляемые коммутаторы для МЭК 61850/IEEE 1613

Управляемые коммутаторы согласно МЭК 61850 для установки в стойке  

Управляемые коммутаторы 4800E отвечают требованиям стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613

Управляемые коммутаторы 4800E для 19-дюймовых шкафов специально рассчитаны на использование в энергетических установках и отвечают строгим требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Они обеспечивают надежную работу в круглосуточном режиме и в сложных окружающих условиях благодаря высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температуры и повышенной стойкости к ударам и вибрациям.

Управляемые коммутаторы с функцией маршрутизации

Коммутатор уровня 3 и NAT-коммутатор с функцией маршрутизации  

Управляемые коммутаторы с функцией маршрутизации позволяют сегментировать используемую сеть

Для увеличения стабильности и безопасности сети рекомендуется разбиение сети на несколько подсетей. Модульные коммутаторы GHS уровня 3 обеспечивают возможность интеграции нескольких подсетей в общую производственную сеть или вышестоящую сеть предприятия.

NAT-коммутаторы благодаря технологии преобразования сетевых адресов обеспечивают возможность простой интеграции машин и установок с общим диапазоном IP-адресов в вышестоящую сеть. 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных