новинка
Надежная и экономичная передача входящих и исходящих данных — с помощью систем ввода-вывода для применения в электрошкафу.
Для всех стандартных шинных систем и сетей или в сочетании с собственным системным контроллером — прогрессивные модули ввода-вывода обеспечивают возможность быстрого и экономичного обмена данными. Компания предлагает широкий ассортимент устройств с классом защиты IP20, гарантирующих надежную передачу данных и сигналов в любых установках. Вы сами определяете скорость передачи данных, функции и конструкцию.
новинка
Axioline F — это модульная система ввода-вывода, предназначенная для установки в шкафу управления. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость.
Axioline F позволяет передавать данные в реальном времени с уровня устройств ввода-вывода контроллеру с высокой помехоустойчивостью. Различные безопасные модули ввода-вывода также могут собирать и передавать сигналы обеспечения безопасности.
Экономьте время при подсоединении датчиков и исполнительных элементов и радуйтесь простоте обслуживания.
Axioline Smart Elements — компактные, вставные и независимые от системы элементы ввода-вывода. Элементы Axioline Smart Elements не вызывают никаких затруднений при проектировании, установке и вводе в эксплуатацию. Ассортимент включает в себя ведущее устройство IO-Link, модули цифровых и аналоговых входов и выходов, модули безопасности для PROFIsafe и другие функциональные модули.
Система ввода-вывода Axioline P гарантирует высочайший уровень эксплуатационной готовности вашего оборудования. Локальная шина с возможностью горячей замены позволяет заменять модули станции ввода-вывода Axioline P без выключения всей системы. Благодаря электромеханической конструкции цокольного модуля шины из станции можно одновременно изымать несколько модулей, не нарушая при этом связь по локальной шине.
Модульный прокси Axioline P обеспечивает прямое соединение сегментов PROFIBUS PA с сетью PROFINET. Различные механизмы резервирования гарантируют высокую отказоустойчивость и надежность процесса.
Inline: гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями для электрошкафа. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.
Узкая конструкция позволяет расширять станцию на минимальном пространстве. Устройства безопасности или вводы-выводы для взрывоопасных зон также легко подсоединяются и интегрируются.
"$pageName" в