Гибридные клеммы

Два в одном

Два в одном

Одна клемма – два способа подключения. Воспользуйтесь преимуществами подходящего способа.

Вернуться к Быстрое соединение

Категории

  • Список гибридных клемм
    Гибридные клеммы

    Гибридные клеммы для различных сечений проводников объединяют в себе систему быстрого соединения и пружинный зажим или зажим для быстрого подсоединения.

Искать в Гибридные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Комбинируйте способы подсоединения и воспользуйтесь соответствующими преимуществами для подключения со стороны распределительного шкафа и полевых устройств – с гибридными клеммами Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в клемме
  • Свободный выбор типа подключения благодаря двум возможностям комбинирования
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Унифицированное расстояние до кабельных каналов – проходные и заземляющие клеммы одинаковой формы

Клемма для шкафов управления

Гибридные клеммы  

Интеллектуальное комбинирование с гибридными клеммами

Вы хотите использовать разные способы подсоединения на внутренней и внешней стороне распределительного шкафа? Мы предлагаем гибридные клеммы - интересное и практичное решение, отвечающее Вашим требованиям.

Выберите подходящую комбинацию:

  • с зажимами для быстрого монтажа и с пружинными зажимами
  • с зажимами для быстрого монтажа и с винтовыми зажимами

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48