Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Быстро и надежно

Высокий уровень комфорта при монтаже благодаря быстрой установке привода и замене компонентов.

Вернуться к Модульные прямоугольные штекерные соединители

Категории

Искать в Гибридные штекерные соединители для подключения электродвигателей

Показать все продукты в этой категории

Гибридный разъем для подключения электродвигателя рассчитан на передачу сигналов и питания. Подключение без использования инструмента благодаря разъемам push-in экономит драгоценное время на монтаж. Предварительной настройки приводов не требуется благодаря вставной перемычке звезда-треугольник. Для эффективного подключения от электродвигателя до частотного преобразователя можно комбинировать между собой серии HC-MOT и VARIOCON.

Преимущества для вас

  • Быстрое подключение электродвигателя благодаря пружинному зажиму push-in
  • Высокая гибкость благодаря встроенным штекерным разъемам для передачи сигналов и питания в одном корпусе
  • Открывать электродвигатель не требуется благодаря наличию штекерной перемычки для переключения со звезды на треугольник
  • Затвор с хомутиком для надежного подключения

Перемычка переключения со звезды на треугольник

Перемычка переключения со звезды на треугольник  

Перемычка переключения со звезды на треугольник

Перемычка для переключения со звезды на треугольник расположена в сальниковом корпусе около разъема. Чтобы изменить положение перемычек клеммной панели, двигатель открывать не требуется. Теперь нужно просто откинуть сальник и повернуть перемычку.

  • Переключение со звезды на треугольник выполняется непосредственно на штекере
  • Специальный инструмент не требуется — достаточно обычной отвертки

Затвор с хомутиком

Затвор с хомутиком  

Затвор с хомутиком

Прочный фиксатор с защелками позволяет просто и очень быстро отсоединить электродвигатель.

  • Высокая степень надежности соединений благодаря прочным затворам с хомутиками
  • Класс защиты IP67 (во включенном состоянии)
     

Быстрое кодирование

Быстрое кодирование при помощи пластиковых профилей  

Быстрое кодирование при помощи пластиковых профилей

Устанавливайте пластиковые профили простым и быстрым способом и вы получите эффективную защиту от неправильного подключения.

  • Защита от неправильного подключения при использовании 20 соединителей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48