Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON complete для тяжелых условий эксплуатации

Совместимость по разъемам и гибкость при комбинировании

HEAVYCON complete предлагает подходящий штекерный соединитель для любого приложения.

Вернуться к Штекерные соединители

Категории

  • Корпуса
    Корпуса HEAVYCON

    Прочные и надежные корпуса для применения в агрессивной среде.

  • Контактные вставки и контакты
    Контактные вставки и клеммные адаптеры

    Контактные вставки и клеммные адаптеры рассчитаны на индивидуальное применение.

  • Кабельные вводы
    Винтовые кабельные вводы

    Надежные винтовые вводы позволяют герметично уплотнять кабели от проникновения пыли и воды.

Искать в Промышленные штекерные соединители

Показать все продукты в этой категории

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают ваши интерфейсы и гарантируют безопасную передачу энергии даже в самых жестких условиях. Они противостоят загрязнениям, воде, вибрациям и высоким механическим нагрузкам и отличаются герметичностью до класса защиты IP69K.

Преимущества для вас

  • Соединение, соответствующее вашим требованиям, благодаря трем различным сериям
  • Совместимость: данные корпуса по монтажу и разъемам совместимы с алюминиевыми корпусами известных производителей
  • Гибкое комбинирование: различные технологии подключения для контактных вставок и клеммных адаптеров
  • Все в одном корпусе: модульные контактные вставки для передачи сигналов, данных, питания и пневматических сред просто фиксируются в раме на защелках и встраиваются в корпус
  • Надежное сопряжение: все металлические корпуса имеют ЭМС благодаря проводящим поверхностям и уплотнениям
  • Промышленные соединители являются частью системы COMPLETE line

HEAVYCON complete — подходящий штекерный соединитель для любой области применения

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON complete для тяжелых условий эксплуатации  

Промышленные штекерные соединители HEAVYCON complete для тяжелых условий эксплуатации

Полная гибкость промышленных штекерных соединителей: комбинируемые прочные корпуса из трех наших серий и подходящие контактные вставки позволяют создавать соединение, соответствующее вашим требованиям:

  • HEAVYCON STANDARD — универсальные, стойкие к коррозии металлические корпуса с продольными или поперечными защелками
  • HEAVYCON EVO — гибкий выбор направления отвода кабеля с поворотным байонетным зажимом
  • HEAVYCON ADVANCE – чрезвычайно прочные и экономичные благодаря непосредственному монтажу

 

Свободный выбор технологии подключения

Модульные контактные вставки и вставки с неизменяемым количеством полюсов  

Широкие возможности применения в любых областях

В ассортименте полностью совместимые, свободно комбинируемые интерфейсы всех распространенных на рынке размеров, оснащенные различными технологиями соединения.

Наряду с вариантами с неизменяемым количеством полюсов доступны модульные контактные вставки различных классов производительности. Комбинируйте модули для передачи данных, сигналов и питания в одном штекерном разъеме — просто вставьте их в раму Snap-in, и готово.

Технологии быстрого подключения, например, push-in или ножевые соединения QUICKON, позволяют подсоединять проводники за несколько секунд. Наши стационарные и модульные контактные вставки можно использовать во всех сериях корпусов.

Подключение вслепую: стыковочные рамы для модульных штекерных соединителей

Стыковочные рамы для модульных штекерных соединителей  

Стыковочные рамы для модульных штекерных соединителей

Стыковочные рамы HEAVYCON предлагают быстрый монтаж и обслуживание систем скольжения. Плавающие гнезда и ведущий направляющий штифт стыковочной рамы обеспечивают надежный контакт штекерных соединителей вслепую в приложениях, где интерфейсы не видны. Прочная рама комплектуется модульными контактными вставками. Комбинация различных средств передачи в одной раме позволяет создавать индивидуальные интерфейсы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Промышленные штекерные соединители 3D

Услуги


Конфигуратор штекерных соединителей

Конфигурирование и заказ промышленных штекерных соединителей онлайн