Заземление и экранирование

Заземление и экранирование

Нет помехам

Защитите свое оборудование. Соответствующее заземление и экранирование позволят избежать влияния помех.

Вернуться к Монтажный и установочный материал

Категории

  • Список заземляющих клемм
    Заземляющие клеммы

    Заземляющие и соединительные клеммы для распределения PE на несущую рейку или сборную магистраль.

  • Список клемм с соединением для экрана
    Клеммы с соединением для экрана

    Зажимы подходят для присоединения всех типов представленных на рынке кабельных экранов и обеспечивают соответствие требованиям по электромагнитной защите.

Искать в Заземление и экранирование

Показать все продукты в этой категории

Помехи, вызываемые электронными компонентами, часто возникают в устройствах промышленной автоматизации. Такие электромагнитные помехи могут вызвать ошибки в работе или даже выход из строя всей установки. Phoenix Contact предлагает широкий спектр продуктов для заземления и экранирования электронных компонентов.

Преимущества для вас

  • Безопасность благодаря компонентам, отвечающим требованиям стандартов
  • Высокое качество изделий обеспечивает надежность работы
  • Все от одного поставщика благодаря широкому ассортименту продукции

Клеммы для подключения экрана SCC

Ассортимент клемм для подключения экрана SCC  

Высокая гибкость благодаря различным вариантам монтажа

Клеммы для подключения экрана SCC позволяют выполнять одноручный монтаж без использования инструмента.
Удобная зажимная скоба и несжатая контактная пружина позволяют реализовать технически несложное и физически легко выполнимое соединение экрана. При этом конструкция контактной пружины гарантирует возобновляемый и стабильный уровень качества контакта, компенсируя возможные эффекты усадки проводов.

Гибкие возможности соединения экрана обеспечиваются благодаря возможности поставки клемм для прямого монтажа, установки на шине нулевого провода и на монтажной рейке.
Клеммные блоки оснащены большой поверхностью для маркировки на зажимном рычаге, чтобы улучшить наглядность и удобство расположения отдельных клемм для подключения экрана. Таким образом достигается расположение кабеля в соответствии с электрической схемой.

Клеммы для подключения экрана SK

Ассортимент клемм для подключения экрана SK  

Клеммы для подключения экрана SK оснащены винтом с накатанной головкой для зажима провода

Клеммы для подключения экрана SK зажимают проводники при помощи винта с накатанной головкой. Для создания оптимального эффекта экранирования на клеммах предусмотрена пружинящая и широкоформатная нажимная деталь. Для монтажа в шкафу управления поставляются как клеммы для подключения экрана для прямого монтажа, так и для установки на сборной шине.

Ex-сертификация

Знак Ex  

Ex-сертификация — клеммы для подключения экрана не подлежат сертификации.

В соответствии с требованиями директивы и стандартов по электрическому оборудованию, используемому во взрывоопасных зонах, соединения экрана не подлежат сертификации как отдельные компоненты. Поэтому клеммы для подключения экрана могут использоваться во взрывоопасных зонах без соответствующего допуска и маркировки.

Электромагнитная совместимость

Клеммы для подключения экрана, установленные на опорной стойке, включая проводники.  

Клеммы для подключения экрана с целью выполнения требований стандарта по ЭМС

Между проводниками электронных устройств существуют перепады напряжения, которые приводят к тому, что каждое электронное устройство излучает помехи. Наложение различных излучений приводит к увеличению общего уровня помех. Вследствие этого экранирование устройств для защиты от электромагнитных излучений является важной задачей.
Воздействие электромагнитного излучения может привести к значительным повреждениям особенно в промышленном производственном оборудовании. Электрические КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) требуют повышенного внимания в части помехоустойчивости. Для обеспечения данного условия производители должны предоставлять заявление о соответствии на свою продукцию. Только при условии соответствия устройств требованиям стандарта по ЭМС они могут поступать на рынок.

Как возникают полевые помехи?

Упрощенное изображение электрического поля  

Разность напряжения негативно воздействует на работоспособность электронных устройств

Полевые помехи возникают в результате разности напряжения между положительными и отрицательными проводами.
От одного источника напряжения подается питание, например, на один потребитель. При этом между положительными и отрицательными проводами возникает разность напряжения, которая приводит к созданию электрического поля между проводами. Если же провод находится под напряжением, то возникает также магнитное поле. Это магнитное поле подвергается временным колебаниям, так как зависит от тока. Так как лишь в немногих приложениях поддерживается постоянный уровень тока, то обычно возникают нерегулярные магнитные переменные поля. Эти поля становятся электромагнитными сигналами, своего рода мини передатчиком и одновременно приемником. Таким образом каждый провод в состоянии негативно воздействовать на работоспособность других электрических и электронных устройств.

Виды влияния

Пример экранирования при помощи клемм для подключения экрана SCC  

Экранирование от воздействия помех

На практике, как правило, одновременно встречается несколько механизмов создания помех. При этом влияние также оказывается не только на устройства, но и на соединительные кабели. Различают пять видов различных влияний:

  • Гальваническое влияние
    Когда две цепи тока используют общий участок линии.
  • Емкостное влияние
    Когда два проложенных параллельно на относительно длинном участке кабеля ведут себя как две противоположные пластины конденсатора и в этом состоянии представляют собой короткое замыкание для высокочастотных сигналов.
  • Индуктивное влияние
    Когда изменение тока приводит к изменению магнитного поля, в результате чего индуцируется напряжение в соседних проводах.
  • Волновые влияния
    Когда направляемые волны или импульсы охватывают соседние провода для передачи данных и провода КИПиА, а также перенос части цепи на другую цепь в пределах одного кабеля.
  • Влияние излучения
    Когда беспроводные электромагнитные волны источника помех воздействуют на установки и провода. Источник помех — свободная волна.

Соединение экрана

Графическое изображение системы экранирования  

Возможности экранирования от влияния различных видов помех

Вид соединения экрана в первую очередь зависит от влияния предполагаемых помех.
Для подавления электромагнитных полей необходимо использовать одностороннее заземление (1) экрана. Помехи в результате магнитного переменного поля можно подавить только, если использовать двухстороннее соединение экрана. Однако при использовании двухстороннего соединения экрана (2) образуется цепь заземления, имеющая свои известные недостатки. Гальванические помехи вдоль опорного потенциала воздействуют на полезный сигнал. Эффективность экрана снижается. В качестве решения данной проблемы можно использовать триаксиальные кабели (4), при этом внутренний экран имеет одностороннее соединение, а внешний экран подсоединяется с обеих сторон. Для снижения гальванических помех в случае использования двухстороннего соединения экрана часто одна сторона связывается с опорным потенциалом при помощи конденсатора (3). Опорный потенциал как минимум прерывает цепь заземления для постоянного и низкочастотного тока.

Цепь заземления:
Под цепью заземления понимают такое расположение, при котором опорный потенциал замыкается в кольцо.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/list_pages/Grounding_terminals_P-09-03-01/3dc7e3fb-03c7-4735-86ce-dd517a4adc6e