Функциональные блоки

Функциональные блоки

Экономичность и многофункциональность

Интегрируйте новые функции в систему управления без проблем и больших затрат – при помощи функциональных блоков.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

  • Водоснабжение и канализация
    Коробка с ПО: функциональные блоки для водоснабжения и канализации

    Библиотека функциональных блоков для обработки сточных вод и подготовки питьевой воды дает возможность простого подсоединения измерительных и регулирующих устройств.

  • Передача и распределение электропитания
    Коробка с ПО: функциональные блоки для передачи и распределения энергии

    Powerworx расширяет устройства управления от Phoenix Contact функциональными блоками для распространенных измерительных устройств в сетях с низким и средним напряжением.

  • Солнечная энергия
    Функциональные блоки для фотогальванических проектов

    Библиотеки функциональных блоков Solarworx облегчают и ускоряют процесс реализации фотогальванических проектов.

  • Телеуправление
    Телеуправление

    Непрерывный контроль процессов и управление установками

Искать в Функциональные блоки

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите расширить количество функций Вашей установки и сократить время на разработку? – Функциональные блоки позволяют быстро и просто интегрировать новые функции в Ваше оборудование или превратить устройства в полноценные компоненты системы управления.

Преимущества для Вас

  • Высокое качество для любых областей применения благодаря документированным и протестированным программным блокам
  • Быстрый ввод в эксплуатацию компонентов ввода-вывода и безошибочная конфигурация благодаря специально подобранным функциональным блокам
  • Функциональные блоки даже для самых сложных приложений, таких как регулятор, благодаря широкому спектру наших программных ноу-хау
  • Безграничная связь, так как программа управления обращается к сетевым протоколам
  • Максимальная безопасность благодаря поддержке и постоянному развитию продуктов компании Phoenix Contact

Библиотеки функциональных блоков – рациональная комбинация функций

Среда разработки PC WORX с привязанными библиотеками  

Среда разработки PC WORX с привязанными библиотеками

Блоки с лицензией ограниченного срока действия и без нее

Карты памяти с лицензией ограниченного срока действия  

Карты памяти с лицензией ограниченного срока действия

Функциональные блоки для программирования в PC WORX EXPRESS

Среда разработки PC WORX EXPRESS  

Среда разработки PC WORX EXPRESS

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48