Назад к обзору

Компактные адаптеры для несущих реек для упорядоченной разводки медных и оптоволоконных кабелей

Универсальные адаптеры для несущих реек обеспечивают максимальную гибкость применения на минимальном пространстве. Цельный корпус быстро и просто крепится на несущей рейке с помощью защелок. Для передачи данных по медным и оптоволоконным кабелям предлагаются исполнения с разъемами RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex и MTP.

Преимущества для вас

  • Максимальная плотность монтажа благодаря компактной конструкции
  • Подключение и интеграция модулей просты и не требуют специального инструмента
  • Опциональное подключение экрана модулей к несущей рейке
  • Опциональные принадлежности для защиты интерфейса передачи данных от недозволенного доступа или нечаянного разъединения (уровень безопасности 1)

Основные характеристики

  • Ширина 18 мм (1 TE)
  • Монолитная конструкция корпуса
  • Модули RJ45 со скоростью передачи CAT6A до 10 Гбит/с
  • Открываемые спереди модули
  • Возможность маркировки маркировочными элементами для клемм

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабели и провода