Проходные клеммы

От маленьких до больших

От маленьких до больших

Соедините два проводника просто при помощи экономящих пространство проходных клемм.

Вернуться к Быстрое соединение

Категории

  • Список проходных клемм
    Проходные клеммы

    Компактные проходные клеммы с зажимами для быстрого подсоединения различных размеров подходят для жестких и гибких проводников.

Искать в Проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Что бы Вы ни пожелали: большой диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки - все это делает проходные клеммы универсалами среди технологий соединения.

Преимущества для Вас

  • Простота обслуживания и применения благодаря запатентованному ножевому контакту
  • Универсальное применение благодаря большому диапазону сечений
  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции

Два клеммных зажима - компактная конструкция

Проходные клеммы  

Проходные и многовыводные клеммы

Проходные клеммы Phoenix Contact отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией.

Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы. Все клеммы легко шунтируются между собой, а также с многовыводными и функциональными клеммами.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48