Фильтр

344 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Вилочный наконечник - C-FCI 1,5/M3 - 3240032

Вилочный кабельный наконечник, красный, 0,5 - 1,5 мм², M3

Адаптер тестера - PAI-4-FIX YE - 3032745

Адаптер тестера, для тестовых штекеров 4 мм и клемм с шагом от 8,2 мм, цвет: желтый

Комплект образцов - URTK/S VT-TERMINAL GROUP - 3030064

Набор состоит из следующих изделий: 8 URTK/S, 2 UK 6 N, 1 D-UK 4/10, 1 E/UK, 3 USB 2-RTK/S, 3 ATS-RTK, 1 D-URTK, 1 FB 10-RTK/S, 2 ZB 8:UNBEDRUCKT

Адаптер для монтажной рейки - EEM-MKT-DRA - 2902078

Адаптер для несущей рейки для счётчиков электроэнергии серии EEM-MA770-X и EEM-MA771-X

Круглый кабельный наконечник - C-RCI 2,5/M3 - 3240021

Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², M3

Рабочий штекер - FWP 8+1 - 3069297

Рабочий штекер, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, полюсов: 9, цвет: cерый

344 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48