Корпуса ECS для применения под открытым небом

Прочные корпуса ECS для применения в помещениях и под открытым небом

Максимальная защита вашей электроники

Корпуса ECS для применения под открытым небом надежно защищают электронику от пыли, грязи и воды.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпуса ECS для применения под открытым небом

Показать все продукты в этой категории

Прочные корпуса серии ECS для применения под открытым небом идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами. Благодаря степени защиты от IP67 до IP69 и широкому диапазону температур от –40 °C до 100 °C корпуса пригодны к эксплуатации даже в очень неблагоприятных условиях окружающей среды.

Преимущества для вас

  • Конструкция корпуса позволяет использовать печатные платы различной толщины
  • Проверенные технологии подключения печатной платы дают возможность практичных индивидуальных решений
  • Встроенная блокировка для защиты от случайного отсоединения печатной платы
  • Опциональная мембрана выравнивания давления для вентилируемых моделей корпусов
  • Защита от несанкционированного вмешательства в виде простой пломбировки

Различные возможности применения

Различные возможности применения  

Различные возможности применения

Прочные корпуса для электроники ECS подходят для монтажа на стене и мачте и позволяют просто интегрировать печатные платы толщиной 1,59 мм и 2,38 мм.

  • Размеры (Ш/В/Г): 178 мм/127 мм/38,1 мм
  • В наличии исполнения с вентилированием
  • Встроенная защита от манипуляций

 

Прочная конструкция корпусов

Прочная конструкция корпусов  

Прочная конструкция корпусов

Корпуса серии ECS со степенью защиты до IP67/69 обеспечивают надежную защиту от пыли, грязи и воды и рассчитаны на широкий диапазон температур от –40 °C до +100 °C.

  • Материал: поликарбонат PC (UL 94-V0)
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035) или черный (RAL 9005)

Индивидуальные приборные разъемы

Индивидуальные приборные разъемы  

Индивидуальные приборные разъемы

Вы просто реализуете индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания при помощи проверенных технологий подключения устройств. Так из прочного корпуса получается многостороннее решение для электроники.

  • Приборные соединители M5, M8 и M12
  • Для высокой плотности контактов до 17 полюсов, скорости передачи данных до 10 Гбит/с и токов до 16 А
  • Надежное уплотнение даже в неподключенном состоянии

Встроенное крепление печатной платы

Встроенное крепление печатной платы  

Встроенное крепление печатной платы

Встроенная блокировка жестко и надежно фиксирует печатную плату внутри корпуса.

  • Долговечность вашей электроники
  • Защита от случайного отсоединения печатной платы

Вентилируемые модели корпусов

Вентилируемые модели корпусов  

Вентилируемые модели корпусов

Мембрана выравнивания давления обеспечивает необходимый воздухообмен.

  • В качестве опции доступна мембрана выравнивания давления
  • Увеличение срока службы электроники внутри корпуса

Простая пломбировка

Простая пломбировка  

Простая пломбировка

Детали корпуса предусматривают возможность простой и быстрой пломбировки.

  • Защита от несанкционированного доступа

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги

Корпуса ECS для наружного применения

Надежно защищают электронику от пыли, грязи и воды.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Field_housing_P-01-09/ce83855f-5a1c-43dd-ab65-f3c2f319c370