Распределительные блоки

Распределительные блоки

Готовые к подключению распределительные блоки

Использование распределительных блоков позволяет экономить место и время в процессе распределения потенциалов.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

Искать в Распределительные блоки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки с зажимом push-in и винтовым зажимом поставляются в готовом к подключению виде различного цвета, с разным количеством контактов и технологиями монтажа. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Таким образом компактные распределительные блоки обеспечивают гибкое и экономичное распределение нагрузки и управляющего тока. Распаковать, подключить — готово.

Преимущества для вас

  • Быстрая установка при помощи готовых к подключению распределительных блоков со встроенными перемычками
  • Высокая экономия монтажного пространства благодаря минимальным размерам
  • Гибкие возможности установки различных монтажных адаптеров на монтажной рейке и за счет прямого монтажа, а также при помощи клея
  • Интуитивная и безопасная установка благодаря распределению проводов относительно точек подключения по одиннадцати цветам
  • Быстрая интеграция функциональных элементов при помощи функциональных распределительных блоков аналогичной формы
  • Стандартизированные принадлежности: блоки можно расширять, тестировать и маркировать при помощи принадлежностей CLIPLINE complete без потери шага
  • Распределительные блоки являются частью системы COMPLETE line

Готовые к применению распределительные блоки с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают быстрый и простой монтаж благодаря встроенным перемычкам. Распределительные блоки и блоки питания оснащены 4, 6, 12 и 18 точками подключения, а также отдельными дисками с двумя точками подключения.

Блоки, рассчитанные на интуитивно понятную и безопасную установку, поставляются в одиннадцати цветах. Кроме распределительных блоков и блоков питания в объем поставки входят также функциональные распределительные блоки с сечением 2,5 мм², оснащенные шестью распределительными разъемами.

Функциональные блоки представляют собой разделительные блоки с различными разделительными зонами. В базовый разделительный блок, кроме того, интегрированы другие функциональные элементы, например, предохранители. Наши конфигураторы позволяют оптимально настроить распределительные блоки PTFIX с учетом параметров используемой системы.

Функциональные распределительные блоки PTFIX

Распределительные блоки с функциональными свойствами  

Функциональные распределительные блоки PTFIX function

Функциональные распределительные блоки PTFIX-function доступны в различных вариантах разделения. Блоки поставляются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм². Таким образом, к разделяемым точкам подключения можно подсоединять провода с сечением от 0,14 до 4 мм². Групповой разъем позволяет подключать провода с сечением от 0,5 до 10 мм².

Три функциональных варианта TG, MT и MTL отличаются видом разделительной зоны. Варианты TG представляют собой базовый разделительный блок, к которому кроме ножевых разъединителей крепятся также функциональные штекеры, например, с держателем предохранителя, или различные элементы. В свою очередь, варианты MT оснащены ножевым разъединителем, который можно безопасно открыть отверткой. Варианты MTL также оснащены ножевым разъединителем, только этот разъединитель можно открыть и без инструмента, поэтому для этих вариантов требуется больше места над блоком.

Потенциальные магистральные клеммы с зажимом push-in

Компактная потенциальная магистральная клемма  

Компактные потенциальные магистральные клеммы

Компактная потенциальная магистральная клемма открывает большое количество возможностей применения:

  • Подача питания при помощи надежного, не требующего обслуживания винтового зажима 35 мм²
  • Подключение десяти ответвлений без использования инструмента при помощи простого и быстрого зажима push-in

Клеммы распределения потенциалов с зажимом push-in

Простое распределение потенциалов и подача питания  

Простое распределение потенциалов и подача питания

Клеммы PTRVB ...-PV позволяют реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи сборных перемычек расширить функциональность до блоков распределения потенциалов.

Подачу питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI. Для однозначной идентификации потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами  

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами

Широкий ассортимент винтовых блоков охватывает изделия с номинальным сечением до 35 мм² и 125 A для прямого монтажа и с различным количеством контактов. Маркировочные материалы позволяют наносить четкие и наглядные обозначения на распределительные блоки и блоки для подключения устройств.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Готовые к подключению распределительные блоки с зажимом push-in

Услуги


Готовые к подключению распределительные блоки PTFIX

С технологией присоединения push-in: распаковать, подключить – готово!