Маркировка устройств

Точная маркировка

Точная маркировка

Соответствие любым требованиям: различные материалы и способы монтажа позволяют нам предложить вам подходящее решение для любого приложения.

Вернуться к Маркировка и нанесение обозначений

Категории

Искать в Маркировка устройств

Показать все продукты в этой категории

От применения в электрошкафу до маркировки оборудования в сборочных цехах, в полевых условиях или на открытом воздухе: мы предлагаем вам множество подходящих и качественных маркировочных материалов для нанесения обозначений на устройства и установки.

Преимущества для вас

  • Различные решения – многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей

Применение в электрошкафу

Материалы для маркировки устройств Phoenix Contact  

Повышение стоимости производственных средств благодаря маркировке устройств

Маркировка электрических и электронных компонентов в электрошкафу упрощает процесс текущего обслуживания оборудования.

Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств просто необходима.
Маркировка производственных средств значительно повысит качество ваших электрошкафов и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор маркировочных материалов для всех областей применения – от этикеток на клейкой основе до качественных гравированных табличек.

Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48