Назад к обзору

новинка

Приборные штекерные соединители M8 с кодировкой D: передача данных для Ethernet и PROFINET

Приборные соединители из двух частей с кодировкой D дополняют ассортимент круглых соединителей M8 для передачи данных. Штекерные соединители для поверхностного монтажа (SMD) с классом защиты IP67 подходят для передачи данных в среде Ethernet и PROFINET со скоростью до 100 Мбит/с.

Преимущества для вас

  • Высокая скорость передачи при небольших габаритах — идеальное решение для компактных устройств
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • В наличии упаковка для автоматизированного монтажа pick & place
  • Резьбовые или запрессовываемые корпуса обеспечивают возможность простого встраивания механического винтового крепления порта
  • Герметичность благодаря дополнительному уплотнительному кольцу

Основные характеристики

  • Схема расположения контактов: четыре контакта, кодировка D
  • Ток до 4 А
  • Напряжение до 60 В
  • Стандарт МЭК 61076-2-114
  • Черный изолятор (цветное исполнение по запросу)
  • CAT5 согласно IEEE 802.3
  • Power-over-Ethernet
  • Экранированные и неэкранированные варианты
  • Степень защиты: IP67 (в подключенном состоянии)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Круглый разъем M17-M58