Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Для контролируемых процессов

Для высокого качества сигнала

Продукция MSR от Phoenix Contact обеспечивает высокое качество сигнала и защиту цепей регулирования.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Гибкая система распределения вводов-выводов
    Гибкая система распределения вводов-выводов

    Гибкая система распределения вводов-выводов Phoenix Contact позволяет устройствам серии Universal I/O быть действительно «универсальными» на уровнях интерфейса и распределения.

  • Защита от перенапряжений для КИПиА
    Защита от перенапряжений для КИПиА

    Устройства защиты от перенапряжения для КИПиА сочетают в себе большую пропускную способность и быстро реагирующие конструктивные элементы.

  • Измерение энергии и мощности
    Измерение энергии и мощности

    Измерительные устройства, регистраторы данных, датчики и счетчики для контроля энергопотребления в машинах и установках.

  • Индикаторы процессов и полевые устройства
    Индикаторы процессов и полевые устройства

    Регистрация температуры прямо в полевых условиях, контроль, индикация и управление процессами посредством индикаторов и полевых устройств.

  • Контроллеры
    Контроллеры

    Миниконтроллеры, ПЛК и программные ПЛК для любых задач автоматизации.

  • Разделительные усилители
    Разделительные усилители

    Надежная передача сигналов, разделение, преобразование, фильтрация и усиление – наши разделительные усилители обеспечивают передачу аналоговых сигналов без помех.

Искать в Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Показать все продукты в этой категории

Разделять, преобразовывать, фильтровать сигналы, контролировать и регулировать процессы: наши компоненты MSR решают задачи помехоустойчивой передачи сигналов, начиная от датчика и заканчивая системами управления.

Преимущества для вас

  • Передача аналоговых сигналов без помех, а также измерение температуры в поле благодаря универсальному разделительному усилителю и 2-проводным полевым устройствам
  • Многофункциональные индикаторы позволяют отображать, контролировать и управлять аналоговыми и температурными сигналами
  • От управления простыми процессами до требовательных управленческих приложений – благодаря модульной технологии управления, реализованной в аппаратных и программных средствах
  • Энергетические данные и параметры процессов находятся всегда в поле зрения – с устройствами для мониторинга и контроля
  • Преобразование токов любой формы кривой при помощи более 3000 трансформаторов и преобразователей тока
  • Защита чувствительных сигнальных интерфейсов от перенапряжения при помощи мощных и быстродействующих разрядников

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48