новинка
Наша система корпусов для электрошкафов включает в себя подходящие решения для удовлетворения ваших требований.
Безграничная гибкость форм, цветов и функций — ваши электронные устройства превосходно разместятся в корпусах для установки на монтажную рейку. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
новинка
Решения на базе модульной системы корпусов для электроники ICS учитывают самые разнообразные требования, предъявляемые к перспективным устройствам промышленной автоматизации. Воспользуйтесь преимуществами системы корпусов, независимо от размера, типа используемых разъемов (RJ45, D-SUB, USB и для антенны) и наличия шинных соединителей для монтажной рейки. Серия постоянно дополняется устройствами различной ширины и принадлежностями.
Модульные корпуса для электроники серии BC предназначены для перспективного применения в системах автоматизации зданий. Среди преимуществ корпусов для электроники: современный дизайн, различные разъемы для печатных плат и эффективный шинный соединитель для установки на монтажную рейку.
Модульные корпуса для электроники серии RBI-BC разработаны специально для встраивания миникомпьютера Raspberry Pi. Корпуса имеют конструкцию стандарта DIN 43880, соединяются в ряд и подходят как для установки на монтажную рейку, так и для непосредственного монтажа на стену. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность простого расширения функций встроенного одноплатного компьютера.
Корпуса для электроники серии ME превращают скомпонованные печатные платы в удобные в установке электронные модули. Различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в соответствии с требованиями.
Модульные, функциональные и открытые для проектирования корпуса ME-MAX для современных промышленных систем: различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в соответствии с требованиями.
Корпусная система ME-IO особенно подходит для систем с ограниченным количеством места для монтажа. Технология фронтального подключения push-in и компактная конструкция позволяют собирать отдельные устройства с количеством выводов до 54.
Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC идеально подходят для систем с большой потребностью в монтажном пространстве и фронтальным расположением разъемов. Система корпусов отличается высокой универсальностью применения благодаря большой монтажной площади для печатных плат и эффективным шинным соединителям.
Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC обеспечивают возможность быстрого монтажа и свободного выбора технологии подключения. Низкая конструкция позволяет устанавливать плоские электронные компоненты и монтировать их на стандартные монтажные рейки или непосредственно на стену.
Современная промышленная электроника становится все более компактной, децентрализованной и приближенной к процессам. Гибкие блочные корпуса, например корпуса из экструдированного профиля серии UM-PRO, экономят время и место и подходят для применения даже в условиях повышенных температур:
Полностью изготовленная из алюминия корпусная система UM-ALU обеспечивает высокую электромагнитную совместимость (ЭМС) и гибкость в процессе компоновки. Данные корпуса оптимальны для использования в промышленных условиях с высоким потенциалом электромагнитных помех.
Базовые корпуса серии EH позволяют легко создавать универсальные концепции устройств. Семь вариантов ширины, два варианта глубины и три варианта крышки дают более 100 возможных комбинаций.
Комплекты разработчика позволяют быстро создавать прототипы и предсерийные устройства. Сборочные комплекты для корпусов разных семейств идеально подходят для создания индивидуальных схем и решений подключения.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Корпуса для электроники
"$pageName" в