Параметры
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Гайки, полюсов: 0
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Заглушки, цвет: черный
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка
Фотогальванический штекерный соединитель, Обжимной контакт, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², сечение жилы макс.: 4 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка
Фотогальванический штекерный соединитель, Обжимной контакт, сечение жилы мин.: 2,5 мм², сечение жилы макс.: 4 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Розетка
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-CM-S, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 16 мм², расчетный ток: 40 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Штифт
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: PV-CF-S, Разъем, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 2,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Пружинные контакты, Тип контактов: Розетка
"$pageName" в