Промышленные коммуникационные технологии

Фильтр

2 832 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



экранирующая фольга - VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - 1417184

Экранирующая фольга, комплект, 25 листов, для соединителей Quickon типа RJ45 и M12

Кодирующие кольца RJ45 - VS-08-RJ45-Q-COD-BN - 1658147

Комплект маркировочных колец, для цветовой маркировки соединителей RJ45-QUICKON, состоит из 10 цветных колец, цвет: коричневый

Вставная табличка - PABA YE/23 - 1013782

Вставная табличка, Полоса, желтый, без надписи, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 20

Колпачок для защиты от излома RJ45 - VS-08-KS/GN - 1689226

Колпачок для защиты от излома RJ45, для штыревой вставки VS-08-ST-RJ45, для кабелей диаметром до 6 мм, цвет: зеленый

Цветовая маркировка - FL PATCH CCODE YE - 2891592

Цветовая маркировка для патч-кабеля, желтый цвет

Уплотнение - ASI SACB KABEL-ENDDICHTUNG - 1692336

Концевое уплотнение для плоского кабеля AS-Interface, двухстороннее применение, цвет: черный

Инструмент для оконцевания жил кабеля - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

Инструмент для кабелей из PCF-волокна, тип разъема: F-SMA для подготовки штекеров F-SMA для быстрого монтажа, для расширения PSM-PCF-KONFTOOL...

Штекерный соединитель D-SUB - VS-09-PROFIBUS-SP - 1654345

Комплект соединителя D-SUB, для PROFIBUS, размер корпуса 1, штыревые контакты, пружинные клеммы, экранированный, степень защиты IP67, серый

Адаптер для монтажной рейки - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Патч-панель, SC-RJ, для установки на несущую рейку, IP20, 1 гнездо, гнездо/гнездо, применяется для стекловолоконных, многомодовых кабелей, кабелей на основе PCF и полимерного волокна

2 832 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Премьера программы "Территория бизнеса. Германия" с генеральным директором "Феникс Контакт" в России

25.09.2020 на канале РБК состоялась премьера программы "Территория бизнеса. Германия" с участием генерального директора "Феникс Контакт" в России Семеновой Еленой Владимировной.

TEASER_PROMO: Премьера программы Территория бизнеса. Германия с генеральным директором Феникс Контакт в России
Смотреть

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться