Кабельные вводы позволяют надежно защитить провода различного сечения от попадания воды и пыли.
Кабельные вводы Phoenix Contact отличаются надежностью и безопасностью. Возможен выбор между стандартными кабельными вводами из пластмассы или металла, а также вводами в исполнении с защитой от ЭМВ и для взрывоопасных зон. В случае чрезмерных нагрузок рекомендуется выбрать исполнение с хомутами для защиты от прогиба и разгрузки от натяжения.
Для универсального применения подходят винтовые соединения Phoenix Contact, отличающиеся простотой монтажа и великолепными качествами разгрузки от натяжения. В ассортимент входят винтовые соединения с половинной резьбой и уплотнением луковичного типа для корпусов с резьбовыми штуцерами, а также с полной резьбой для корпусов с резьбой.
В наличии надежные винтовые соединения с защитой от ЭМВ для экранированных проводников с эластичными пружинами экранирующего контакта для простой сборки. Обладающие высокой проводимостью ламели позволяют создавать надежное соединение, отличающееся низким омическим и индуктивным сопротивлением между экраном кабеля и корпусом соединителя.
Наш ассортимент:
Кабельные вводы Phoenix Contact для взрывоопасной зоны предлагают максимальную безопасность во взрывоопасных зонах промышленности.
Для надежной работы в наличии модели для армированных и неармированных кабелей различных классов воспламенения в прочной оболочке (тип d), с повышенной безопасностью (тип e) и без дымообразования (тип nR). Кабельные вводы имеют допуск международных стандартов (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) и соответствуют классам защиты IP66/IP67 и IP68.
В наш ассортимент входят следующие взрывобезопасные кабельные вводы:
"$pageName" в