Параметры
Тип сигнала
Здесь вы можете выбрать исполнение 1-го соединителя для кабеля.
Исполнение головки 1
Экранирование
Здесь вы можете выбрать исполнение 2-го соединителя для кабеля.
Исполнение головки 2
Категория
Скорость передачи
Встраиваемая вилка для датчика / исполнительного устройства, 4-полюсная, M12-SPEEDCON, экранированная, с механическим ключом А-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление Pg9, с прямыми выводами под пайку, исполнение с выводами под пайку длиной 12 мм
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), CC-Link IE CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсн., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: X, к Штекеры прямое RJ45 Крепление на защелках / IP67, длина кабеля: 1 м
Системный кабель шины, CC-Link (10 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, красный, экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: A, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 1 м
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), CC-Link IE CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: X, к Штекеры прямое RJ45 Крепление на защелках / IP67, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)
Системный кабель шины, CC-Link (10 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, красный, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 15 м
Системный кабель шины, CC-Link (10 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, красный, экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: A, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 10 м
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), CC-Link IE CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсн., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: X, к Штекеры прямое RJ45 Крепление на защелках / IP67, длина кабеля: 1 м
Встраиваемая розетка шинной системы, CC-Link, 4-полюсная, M12, экранированная, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с M16, с кабелем шины длиной 5 м
Системный кабель шины, CC-Link (10 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, красный, экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), CC-Link IE CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсн., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12 / IP67, механические ключи: X, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, механические ключи: X, длина кабеля: 1 м
"$pageName" в