Параметры
Конструкция
Функция
Скорость передачи
Axioline F XC, Устройство сопряжения с шиной, PROFINET, Гнездо RJ45, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, Ethernet (МЭК 61850, MMS, GOOSE), Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F XC, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, Modbus/TCP (UDP), Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherCAT®, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, pасширенные функции, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F XC, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, PROFINET, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, PROFIBUS DP, Гнездо D-SUB-9, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером
"$pageName" в