новинка
Больше гибкости для вашей автоматизации.
Шинные соединители Axioline F позволяют интегрировать быструю, прочную и простую систему ввода-вывода в существующую сеть Ethernet или шинную систему. Устройство сопряжения с шиной дает возможность подключения к локальной шине до 63 участников.
новинка
Устройство сопряжения с шиной Axioline F является связующим звеном между системой Axioline F и вышестоящей сетью. Вы приобретаете шинные соединители для следующих протоколов связи.
Сети для шинного соединителя Axioline F | Характеристики | |
---|---|---|
PROFINET |
| |
PROFIBUS |
| |
EtherCAT® |
| |
sercos |
| |
EtherNet/IP™ |
| |
Modbus/TCP |
| |
SAS (МЭК 61850) |
|
Программное обеспечение Startup+ разработано специально для Axioline F. Проверяйте электрическую разводку вашей станции ввода-вывода быстро и просто без подсоединения ее к сети.
При помощи встроенного сервисного интерфейса USB вы можете получить доступ к устройству сопряжения с шиной и ввести станцию в эксплуатацию.
ПО предлагает вам следующие дополнительные функции:
Наряду с вышеназванными основными функциями ПО Startup+ дает возможность присвоения устройству сопряжения с шиной имени устройства и IP-адреса. Запись и считывание производственных данных во время проверки вводов-выводов сохраняется в файле для лучшего документирования.
Программу можно скачать бесплатно.
"$pageName" в