Сечение проводника
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 0,02 - 10 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 4 - 16 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (также специально для резиновой и силиконовой изоляции) 0,1 - 4 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (специально для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм², самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм² гибких /1,5 мм² жестких, сменный нож
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228, 0,14 ‐ 10 мм², возможность отмены принудит. блокировки, боковой ввод
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 10 мм² .... 25 мм², боковой ввод, форма обжима - WM
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 35 мм² ... 50 мм², боковой ввод, форма обжима WM
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 0,25 мм² ... 6,0 мм², боковой ввод, форма обжима - трапеция
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228, 0,14 ‐ 6 мм², возможность отмены принудит. блокировки, боковой ввод
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 0,5 мм² ... 6 мм², ввод спереди, форма обжима четырехгранник
"$pageName" в