Параметры
Контролируемый диапазон напряжения
Задержка срабатывания
Исполнение контакта
Функция
Реле контроля для контроля 1-фазных напряжений 0...300 В AC/DC, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь
Реле контроля 1-фазных напряжений 0...300 В AC/DC, повышенное/пониженное напряжение или функция Window, блок хранения данных об ошибках, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, 2 преобр-ля
Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 280...520 В АС, функция Window, без разъема проводника нейтрали, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь
Реле контроля 3-фазных напряжений 280...520 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобр-ля
Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 350...650 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобразователя
Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 483...897 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобразователя
Реле контроля для контроля 3-фазных напряжений 280...520 В АС, функция Window, с разъемом проводника нейтрали, напряжение питания на выбор через модуль питания, 1 преобразователь
Реле контроля 3-фазных напряжений 160...300 В АС, пониженное напряжение, функция Window, чередование, обрыв фазы, асимметрия, блок питания с широкой поддержкой входных параметров, напряжение питания на выбор через модуль питания, 2 преобр-ля
"$pageName" в