Диапазон измерений
Параметры
Выходной сигнал
Тип выходного сигнала
Тип входного сигнала
Входной сигнал
Состояние при поставке
Тип подключения
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, стандартная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, заказная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения 2-, 3- и 4-проводных термометров сопротивления и резистивных датчиков. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, заказная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения термоэлементов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, стандартная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения термоэлементов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения термоэлементов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подсоединения рush-in, заказная конфигурация
Настраиваемый измерительный преобразователь температуры со штекерными разъемами для подключения термоэлементов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, заказная конфигурация
"$pageName" в