Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A
Активный одиночный модуль резервирования QUINT для монтажа на несущей рейке, с защитным покрытием, вход: 12 - 24 В пост. тока, выход: 12 - 24 В пост. тока / 1 x 40 A, вкл. смонтированный универсальный адаптер UTA 107/30
Источник питания QUINT POWER с регулировкой в первичной цепи для установки на несущую рейку, с регулируемыми выходными характеристиками и SFB Technology (Selective Fuse Breaking), защитное лаковое покрытие и встроенная развязка Mosfet, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A
"$pageName" в