Список продукции QUINT DC-UPS

Фильтр

25 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BUFFER_PERIOD_STR, helpText=Примерное время автономной работы зависит от тока нагрузки., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5 - 2906990

ИБП QUINT с IQ Technology, монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB - 2906991

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационным интерфейсом USB (Modbus/RTU), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/PN - 2906993

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (PROFINET), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - 2906994

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherNet/IP™), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EC - 2906996

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherCAT®), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 5 А, зарядный ток: 1,5 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10 - 2907066

ИБП QUINT с IQ Technology, монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB - 2907067

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационным интерфейсом USB (Modbus/RTU), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN - 2907068

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (PROFINET), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP - 2907069

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherNet/IP™), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

новые

Источник бесперебойного питания - QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC - 2907070

ИБП QUINT с IQ Technology, коммуникационными интерфейсами RJ45 (EtherCAT®), монтаж на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 А, зарядный ток: 3 А

25 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548