Параметры
Расчетный ток
Ширина
Проходные клеммы, с фланцем слева, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 11 мм, высота: 39,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку
Проходные клеммы, с фланцем слева, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 23,9 мм, высота: 43,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку
Проходные клеммы, с открытым винтовым каналом и фланцем с левой стороны, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 41 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 11 мм, высота: 39,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку
Проходные клеммы, с открытым винтовым каналом и фланцем с левой стороны, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 76 A, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, количество точек подсоединения: 2, ширина: 23,9 мм, высота: 43,9 мм, цвет: черный, тип монтажа: Непосредственное привинчивание или установка на монтажную рейку
"$pageName" в