Фотогальванический штекерный соединитель, Набор адаптеров для фотогальваники, конструкция: Адаптеры, цвет: черный, расчетный ток: 35 A, длина кабеля: 150. Соединяемые между собой штекерные соединители должны быть только от одного производителя и одного типа. При соединении обязательно учитывать данные по номинальному напряжению и номинальному току. Допустимо наименьшее общее значение.
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 14 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 19 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 14 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 19 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 23 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 13 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 17 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,80 мм, макс. диаметр кабеля: 6,40 мм. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 13 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
Фотогальванический штекерный соединитель, Серия изделий: SUNCLIX, Штекерный держатель предохранителя, цвет: черный, номинальное напряжение: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 17 A, Тип подключения: Штекерный соединитель SUNCLIX PV. Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках
"$pageName" в