Напряжение питания
Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20,2...26,4 В AC
Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 88...121 В AC
Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 195...264 В AC
Питающий модуль, вставной, для EMD-FL-..., напряжение питания: 195 - 264 В AC.
Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 323...456 В AC
Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 425...550 В AC
Силовой модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 20 - 30 В DC
Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 108 - 132 В AC.
"$pageName" в