Выберите форму кончика лезвия, например, шлиц, крестовый шлиц
Резьба
Металлический ключ для распределительного шкафа, для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3-5 мм, четырехгранных 5, 6, 7-8, 9-10 мм, трехгранных 7,8-9,10-11 мм, специальных моделей 6 мм
Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов
Динамометрическая отвертка, точность согласно EN ISO 6789, со шкалой 3-6 Нм
Отверточный бит, "плюс-минус" PH/шлиц, привод E6,3-1/4", размер: PН 2 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174
Резьбовой колпачок, для корпуса из полиэфира с дверцей, прямоугольник 8 мм, цвет: бежевый
Резьбовой колпачок, для корпуса из полиэфира с дверцей, прямоугольник 8 мм, длина: 42 мм, диаметр: 16,8 мм, цвет: бежевый
"$pageName" в