К архивным публикациям СМИ

Новые модели электронных автоматических выключателей

08.11.2018

Шунтирование PTCB при помощи клеммных блоков CLIPLINE complete  

Шунтирование PTCB при помощи клеммных блоков CLIPLINE complete

Линейка одноканальных электронных автоматических выключателей Phoenix Contact дополнилась двумя дополнительными моделями. Новые изделия имеют фиксированные параметры номинального тока 1 и 8 A.

Таким образом, в серию теперь входит шесть устройств с фиксированными параметрами номинального тока (1, 2, 3, 4, 6 и 8 A). Также имеются модели с настраиваемыми параметрами номинального тока в диапазоне 1-3 A, 1-4 A и 1-8 A. Изделия настраиваются с шагом 1 A.

Одноканальные автоматические выключатели PTCB очень компактны: ширина изделия составляет всего 6 мм. Для заказчика это означает надежную защиту в узком пространстве.

Возможность шунтирования с системой клеммных блоков CLIPLINE complete позволяет быстро реализовать простое распределение потенциалов на новых устройствах. При этом могут быть использованы стандартные клеммные блоки и принадлежности. Таким образом, можно оперативно расширять существующие системы без дополнительных материалов.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее