К архивным публикациям СМИ

Источники питания, сертифицированные для железнодорожного транспорта

06.03.2019

Источники питания, сертифицированные для железнодорожного транспорта  

Источники питания, сертифицированные для железнодорожного транспорта

Серия источников питания QUINT4 от Phoenix Contact подтвердила соответствие стандарту EN 50121 по электромагнитной совместимости для систем ЖАТ и установок энергоснабжения.

Для систем железнодорожной телемеханики и автоматики (ЖАТ) действуют отраслевые стандарты по электромагнитной совместимости. В Европе это группы стандартов EN 50121 и IEC 62236. На территории Российской Федерации на их основе с небольшими изменениями внедрена группа стандартов ГОСТ Р 55176.

Источники питания QUINT 4-го поколения получили подтверждение соответствия согласно EN 50121-4:2016 (IEC 62236-4:2018) и EN 50121-5:2017 (IEC 62236-5:2018), аналогами которых в Российской Федерации являются:

  • ГОСТ Р 55176.4-2012 «Электромагнитная эмиссия и помехоустойчивость стационарных установок и аппаратуры электроснабжения. Требования и методы испытаний»;
  • ГОСТ Р 55176.5-2012 «Устройства и аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний».

QUINT4 имеет чрезвычайно высокую стойкость к помехам благодаря встроенному газонаполненному разряднику на входе и перегрузочную способность до 200% от номинальной мощности. Электрическая прочность до 300 В АС в течение 30 секунд позволяет ему стабильно работать в условиях постоянных колебаний напряжения сети питания, вызванных асимметрией фаз или запуском мощных потребителей.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Успешная аттестация оборудования в АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Промышленный коммутатор FL Switch 4824E-4GC от Phoenix Contact успешно прошел аттестацию на соответствие характеристик требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» в АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Успешная аттестация оборудования в АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Подробнее

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее