К архивным публикациям СМИ

Новые неуправляемые коммутаторы для PROFINET и Ethernet/IP

28.01.2020

Неуправляемые коммутаторы с 5 и 8 портами  

Два новых неуправляемых коммутатора для PROFINET и EtherNet/IP

Phoenix Contact выводит на рынок два новых неуправляемых коммутатора для Ethernet/IP и PROFINET.

Изделия с окончанием PNE предназначены для приложений автоматизации, в которых данные из PROFINET и Ethernet/IP имеют приоритет по отношению к другим пакетам данных Ethernet.

При этом они предлагают не только точно такую же многоадресную фильтрацию, как прежние коммутаторы Profinet (варианты PN), но и поддерживают специальную приоритизацию UDP для потока данных Ethernet/IP. Коммутаторы полностью интегрируются пользователем без необходимости дополнительной настройки конфигурации.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее