К архивным публикациям СМИ

Клеммные коробки КФК - Сделано в России

29.11.2019

Клеммные коробки КФК - Сделано в России

Phoenix Contact представляет типовые коробки КФК, пришедшие на замену коробок E AB, изготовленные на производственно-сервисном центре (VAC). Срок поставки от 1 дня.

Готовые коробки с клеммами внутри широко используются в различных отраслях. Данные изделия используют для коммутации электрических цепей, в распределении сигнальных цепей и для реализации других задач, где требуется защищенное и безопасное разделение или объединение цепей.

Сегодня производственно-сервисный центр Phoenix Contact запустил производство 6 типовых линеек под индексом КФК с двумя типами клемм (PT и TB) в пластиковых корпусах. Данные решения являются прямым аналогом европейских коробок «Е АВ», но с дополнительными преимуществами.

К основным преимуществам относится:
•    стоимость ниже на 10-15% чем европейский аналог;
•    наличие комплектующих на складе, срок изготовления от 1 дня;
•    решение сертифицировано, «Сделано в России».

Данная типовая линейка внесена в прайс-лист (арт. 12300404, 12300405, 12300424, 12300425, 12300128, 12300456) и доступна к заказу. Предусмотрены нестандартные решения на основе данных артикулов (изменение корпуса, количества и типа клемм) или разработка полностью нового изделия. Подробности можно найти на нашем информационном портале www.phoenixcontacpro.ru в разделе «Производственно-сервисный центр (VAC)».


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополненная реальность от Phoenix Contact

Компания «Феникс Контакт» приняла участие в Международном форуме «Электрические Сети», в рамках которого была представлена новая технология «Дополненная реальность».

Дополненная реальность от Phoenix Contact
Подробнее

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Запись семинара «Технологии беспроводной связи и Интернета вещей»

Смотрите на официальном YouTube-канале Phoenix Contact

Online-трансляция семинара
Смотреть