К архивным публикациям СМИ

Инновационная концепция экрана: безупречность и безопасность

08.04.2019

Концепция экрана для подготовленных разъемов  

Advanced Shielding Technology гарантирует максимальную надежность и прочность подключения экрана

Новая усовершенствованная технология экранирования от Phoenix Contact гарантирует Вам абсолютно безопасное и надежное соединение экрана.

В процессе производства жидкий металл образует единое целое из оплетки экрана и провода. Таким образом достигается высокое качество передачи данных, сигналов и питания при помощи подготовленных штекерных соединителей даже в экстремальных окружающих условиях.

Большая площадь соединения оплетки экрана и штекера позволяет минимизирвоать нагрев даже при коротком замыкании, тем самым обеспечивая безопасное протекание тока. Advanced Shielding Technology отличается устойчивостью к электромагнитным волнам и переходным перенапряжениям в результате коммутации индуктивных нагрузок. Даже при таких высоких механических нагрузках, как удары и вибрации, или токах молнии до 20 кА сохраняется безопасность экранирования штекерных соединителей.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее