К архивным публикациям СМИ

Конфигурируемая система безопасности PSRmodular

12.05.2020

Новинка в серии устройств функциональной безопасности Phoenix Contact – конфигурируемая система безопасности PSRmodular, соответствующая уровням полноты безопасности SIL3 и эффективности защиты PL e.

Конфигурируемая система безопасности PSRmodular предназначена для оборудования и процессов, где требуется реализация больше четырех функций безопасности.   Модули шириной всего 22.5 мм позволяют получить компактное и по-настоящему гибкое решение задач функциональной безопасности.

Система PSRmodular поддерживает все основные устройства безопасности: кнопки аварийного останова, световые барьеры, защитные датчики и замки, коврики безопасности и пульты двуручного управления. Кроме того, модули расширения позволяют контролировать состояния вращения и останова двигателей на простых станках и сложных производственных линиях.

Независимые базовые модули PSRmodular обеспечивают поддержку расширений для контроля аналоговых сигналов безопасности 0/4 - 20 mA или 0 - 10 V, а также модули коммутации с основными промышленными протоколами: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP или EtherCAT.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Новая конфигурируемая система безопасности от Phoenix Contact

Phoenix Contact представляет PSRmodular — экономичное решение, которое можно адаптировать к самым разным задачам благодаря широкой линейке изделий, в которую входят конфигурируемые базовые модули безопасности.

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее