К архивным публикациям СМИ

Компактная защита для 3 и 4-проводных приложений

31.05.2019

Узкие устройства защиты от перенапряжений шириной 6 мм  

Узкие устройства защиты от перенапряжений для 3-проводных приложений

Phoenix Contact расширяет линейку компактных устройств защиты от перенапряжений для КИПиА Termitrab complete за счет индивидуального решения для измерительных цепей, восприимчивых к полному сопротивлению и имеющих более двух сигнальных жил.

Номенклатура изделий Phoenix Contact расширилась узкими защитными устройствами для 3-проводных приложений шириной 6 мм. Продукты можно легко интегрировать в серию изделий TERMITRAB complete. Объединяя данные УЗИП с помощью стандартных перемычек, можно легко реализовать защитную схему также и для 4-х проводных измерительных цепей.

Для искробезопасных областей имеется новое штекерное изделие: устройства защиты от перенапряжений TTC-6P-3, которые отличаются от высокочастотных моделей значительно более высоким рабочим током 5 A. К типичным областям применения для новых защитных устройств для 3-х и 4-проводных приложений относится, например, измерение температуры. Вследствие отсутствия сопротивления в защитной схеме отсутствует и собственное затухание.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее