К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальное управление временем

01.06.2020

Умные реле времени MACX-TR с управлением из приложения  

Умные реле времени MACX-TR с управлением из приложения

Новые многофункциональные реле времени MACX-TR Phoenix Contact позволяют делать простые настройки интуитивно понятным и быстрым способом. Комбинации клавиш и инновационный дисплей OLED дают возможность выполнять простые действия непосредственно на устройстве.

Связь посредством NFC и приложение для смартфона предлагают дополнительные возможности, такие как одновременная настройка конфигурации нескольких устройств.

Время выключения и включения может быть точно настроено в ходе интуитивно понятной навигации по меню. Конкретные значения времени избавят от необходимости пересчета и проверки введенных данных. Кроме того, от несанкционированного доступа предусмотрена защита в виде пароля. На высококонтрастном дисплее можно легко прочитать время обратного отсчета и диаграммы времени. Дисплей OLED выполнен на основе органических светодиодов (Organic Light Emitting Diode). Как и обычные светодиоды, они самосветящиеся. Кроме этого, устройства обладают высокой экономией энергии, широким углом обзора и небольшой глубиной установки. Устройства шириной всего 22,5 мм поставляются на выбор с технологией винтового зажима или соединения Push-in.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.