К архивным публикациям СМИ

TOPMARK NEO: система лазерной маркировки с защитой от излучения

23.07.2019

Делимся видеороликом, посвященном системе лазерной маркировки с защитой от излучения TOPMARK NEO от Phoenix Contact.

Phoenix Contact представляет TOPMARK NEO - систему лазерной маркировки с защитой от лазерного излучения класса 1.

Используя подключенный ПК или встроенный дисплей, Вы можете передавать задания для печати непосредственно на лазерную установку.

Запуск устройства предельно прост: достаточно включить питание и можно начать работу. Вам не нужны специальные знания и навыки для работы с лазерной установкой.

Все задаваемые параметры интегрированы во встроенное программное обеспечение PROJECT COMPLETE. Таким образом, Вы можете сразу отправить проект на печать с помощью лазера. Маркировка в пластинах автоматически подается в отсек для выдачи маркировки. Маркировка в листах LS устанавливается в камере с помощью платы-адаптера.

Хотите узнать больше? Смотрите новый видеоролик на нашем YouTube-канале.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее