К архивным публикациям СМИ

Компактная защита от перенапряжений для устройств ввода-вывода и контроллеров

27.08.2018

Распределение потенциалов с защитой от перенапряжений  

Распределение потенциалов с защитой от перенапряжений

TERMITRAB complete класса 3 является самым узким устройством для защиты от перенапряжений для источников питания 24 В.

 Серия TERMITRAB complete – УЗИП для сигнальных и интерфейсных цепей – дополнена защитными модулями для цепи питания с напряжением 24 В.

 Создавайте системы распределения потенциалов на базе клеммных блоков CLIPLINE complete и автоматических выключателей PTCB. Для защиты от перенапряжений используйте устройства серии TERMITRAB complete, обладающие такой же компактной конструкцией. Многокаскадная технология позволяет использовать преимущества оптимального уровня защиты для чувствительной электроники. TERMITRAB complete класса 3 имеет штекерную конструкцию. При перегрузке просто замените защитный штекер без необходимости проведения монтажных работ. Возможна поставка устройств защиты от перенапряжения TTC-6P-T3-24DC как с зажимами Push-in, так и винтовыми зажимами.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее