К архивным публикациям СМИ

Медиаконвертеры Ethernet: передача данных без помех

12.02.2019

Медиаконвертеры Ethernet  

Медиаконвертеры Ethernet

Необходимо подключить бюджетное полимерное или HCS/PCF волокно? Реализуйте Вашу задачу с помощью нового медиаконвертера FL MC EF 660 SCRJ от Phoenix Contact.

Оптическая передача данных по оптоволокну освобождает от электромагнитного воздействия и предоставляет полное разделение потенциалов на пути передачи. Поэтому данный тип отлично подходит для приложений Ethernet.

Специально разработанный для Profinet штекер SC-RJ позволяет производить самостоятельный монтаж волокна без специальных знаний. Прозрачные устройства для передачи имеют короткое время задержки (латентность) - всего 60 нсек. Это является преимуществом особенно для критичных по времени протоколов Ethernet.

Помимо многочисленных диагностических светодиодов медиаконвертеры обладают функцией LFPT (Link Fault Pass Through). Она обеспечивает надежный и непрерывный контроль соединения. При потере связи незамедлительно подключаются механизмы резервирования. Встроенная диагностика световодов постоянно сигнализирует о мощности приема при помощи светодиодной гистограммы. Дополнительно обрыв волокна или достижение резерва системы можно считать с двух коммутационных выходов без потенциала.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Успешная аттестация оборудования в АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

Промышленный коммутатор FL Switch 4824E-4GC от Phoenix Contact успешно прошел аттестацию на соответствие характеристик требованиям ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» в АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Успешная аттестация оборудования в АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Подробнее

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее