К архивным публикациям СМИ

Российские источники питания КВНТ

19.02.2019

ООО «Феникс Контакт РУС» объявляет о начале продаж локализованной серии источников питания TRIO POWER 2G, которые на российском рынке будут доступны под маркой КВНТ. КВНТ – это Компактные Вибростойкие НизкоТемпературные источники питания с оптимальным набором функций.

Универсальный вход AC/DC, возможность параллельного соединения для резервирования и сложения мощности, релейный контакт DC OK, широкий температурный диапазон -25…70 °С, подстройка выходного напряжения до 28 В и полуторакратный запас мощности Dynamic Boost – все эти функции источников питания КВНТ востребованы и применяются российскими заказчиками в различных отраслях промышленности.

Малые габариты, высокая вибростойкость до 4g, устойчивость к скачкам напряжения до 300 В АС, возможность холодного запуска при -40 °С и технология подключения Push-In, ускоряющая монтаж делают эти источники питания одними из наиболее сбалансированных изделий на рынке. В номенклатуре все самые ходовые модели: 4 однофазных источника питания с выходным напряжением 24В и током 3, 5, 10 и 20 А, а также 2 диодных модуля для резервирования 2х10 А и 2х20 А:

  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 – 1032391
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 – 1032388
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 – 1032386
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/20 – 1032385
  • КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 – 1032348
  • КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X20/1X40 - 1032334

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее