К архивным публикациям СМИ

Счетчики электроэнергии EEM-EM внесены в Госреестр СИ

14.06.2019

Рады сообщить Вам о внесении новой серии счетчиков электрической энергии EEM-EM в «Государственный реестр средств измерений».

ЕЕМ-ЕМ - семейство цифровых счетчиков электроэнергии для систем коммерческого учета. Оно включает в себя устройства с возможностью простой и быстрой интеграции в сети передачи данных по одному из стандартных протоколов: M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP. Счетчики ЕЕМ-ЕМ предназначены для измерения параметров электроэнергии в 3-х фазных сетях. В зависимости от приложения изделия доступны как с прямым подключением токоведущих жил (до 80 А), так и посредством трансформаторов тока (1 или 5 А). Устройства поставляются в комплекте с защитными крышками, что дает возможность ограничить доступ к точкам подключения. Кроме этого, в счетчиках ЕЕМ-ЕМ реализована функция программной блокировки.  

В апреле 2019 года счетчики электроэнергии EEM-EM успешно прошли метрологические испытания и были внесены в Госреестр СИ. Для всей серии установлен межповерочный интервал 8 лет. Обеспечивая высокую точность измерений и вариативность исполнений, счетчики электрической энергии EEM-EM являются эффективным решением задач коммерческого учета энергии и передачи измеряемых параметров в цифровые сети. 


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее