К архивным публикациям СМИ

Подготовленные кабели для передачи данных M8 с кодировкой D

08.11.2018

Передача данных посредством Ethernet и PROFINET  

Кабельная разводка M8 для передачи данных

Компактные размеры новых штекерных соединителей M8 позволяют подавать питание на самые маленькие устройства посредством Ethernet и PROFINET.

Безопасная передача данных осуществляется при помощи симметрично расположенных контактов кодировки D. Подготовленные штекерные соединители M8 рассчитаны на 100 Мбит/с CAT5. Они поддерживают PoE до 4 A при макс. 60 В. Для железнодорожных приложений имеются модели со специальным подбором материалов.

Компактные размеры новых штекерных соединителей позволяют уменьшить монтажное пространство на 30% по сравнению со штекерными соединителями M12, а технология Power over Ethernet обеспечивает одновременную передачу данных и питания на полевые устройства. Специальный разъем для экрана на 360° обеспечивает высокие параметры электромагнитной совместимости и прочное и вибростойкое подключение экрана.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее