К архивным публикациям СМИ

Вертикальный разъем push-in для ограниченных монтажных условий

08.04.2019

Электротехнические клеммы PTV  

Электротехнические клеммы push-in с боковым вводом провода

Клеммные блоки серии PTV с боковым вводом провода являются новинкой Phoenix Contact. Боковой ввод обеспечивает улучшенный обзор разводки в ограниченных монтажных условиях и не создает изгибов проводов.

Маркировка проводов и разъемов становится более понятной. В этой серии Phoenix Contact предлагает проходные, трехпроводные и четырехпроводные клеммы. Для каждой клеммы имеется возможность шунтирования и тестирования. Кроме того, имеются разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями.

Все изделия поставляются с сечением до 4 мм². Клеммы PTV отличаются быстротой присоединения провода благодаря технологии прямого подключения push-in без использования инструмента.

Сократите логистические расходы благодаря использованию стандартных принадлежностей CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее