К архивным публикациям СМИ

Надежная защита светодиодных приложений

28.01.2020

Компактное устройство защиты от импульсных перенапряжений BLT-T2  

Защита от перенапряжений для светодиодных приложений: BLT-T2-1S-305-UT

Наши будни невозможно себе представить без светодиодных технологий. Светодиоды можно найти везде: в освещении улиц, туннелей и подсветке объектов. Для безопасности инфраструктуры очень важно исправное функционирование системы освещения.

Но возникающие в сети импульсные токи и перенапряжения могут существенно превышать электрическую прочность, например, светодиодных мачтовых светильников. Так, отказ светильников возможен не только вследствие их незащищенного от попадания молнии местоположения. В таком случае для предупреждения рисков поможет защита от перенапряжений.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 из серии Blocktrab защищает все системы освещения и превосходно подходит особенно для светодиодных приложений. Благодаря компактной конструкции защитные устройства можно просто добавить в существующие установки. Для обеспечения применения в разнообразных светодиодных приложениях защитные устройства предлагаются с различными технологиями подключения и монтажа.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее